Vishay » 前沿电容器解决方案 » 薄膜电容 - F340X1 480 VAC 薄膜安规电容器
直流链薄膜电容器
THB 交流和脉冲薄膜电容器
薄膜安规电容器
  • F340X1
F340X1 480 VAC 薄膜电容器: 85 °C / 85 % 相对湿度 / 1000 h 小时测试
F340X1

适合三相跨接线路应用的 Vishay MKP F340X1 480 VAC THB IIIB 级 X1 级径向薄膜电容器顺应了更高额定值和更高可靠性设计的趋势。

 
应用 特点
EV / HEV 充电器、逆变器和工业电力电子设备中的 EMI 滤波 通过 AEC-Q200 认证,85 °C / 85 % 相对湿度 / 在 URAC 下 1000 小时,最大容许交流电压高达 530 V