News » 2020 Releases » Neue IHDM-Induktivität für Automobilanwendungen von Vishay Intertechnolog ...

          Neue IHDM-Induktivität für Automobilanwendungen von Vishay Intertechnology bietet bei Temperaturen bis +180°C und Strömen bis 150 A stabile Induktivitätswerte und gleichbleibendes Sättigungsverhalten

          Das bedrahtete, kantengewickelte Bauteil mit einem Kern aus einer Eisenpulverlegierung hat einen niedrigen DCR, der die Leistungsverluste verringert und die Energieeffizienz erhöht

          IHDM1008BC3A

          Products mentioned:

          IHDM-1008BC-3A
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
          • 日本語
          • 简体中文

          Malvern, Pennsylvania (USA)– 9. März2020 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert eine neue bedrahtete, flachdrahtgewickelte IHDM-Induktivität mit Nennströmen bis 150 A für Automobilanwendungen im Motorraum. Die neue Induktivität IHDM-1008BC-3A von Vishay Custom Magnetics besitzt einen Kern aus einer Eisenpulverlegierung, die dem Bauteil hervorragende elektrische Eigenschaften verleiht, so z. B. einen über den extrem großen Temperaturbereich von –40°C bis +180°C stabilen Induktivitätswert und ein ebenso stabiles Sättigungsverhalten, außerdem geringe Leistungsverluste und eine effiziente Wärmeabfuhr.

          Die flachdrahtgewickelte Spule hat einen sehr kleinen Gleichstromwiderstand (DCR) ab 0,25 mΩ; das hat geringere Leistungsverluste, eine höhere Energieeffizienz und eine höhere Nennbelastbarkeit zur Folge. Im Vergleich zu ähnlichen Produkten mit Ferritkern bietet die Induktivität IHDM-1008BC-3A bei Temperaturen ab +125°C eine 30% höhere Strombelastbarkeit und einen 30% höheren Sättigungsstrom. Dank des "sanften" und temperaturunabhängigen Sättigungsverhaltens ist der Zusammenhang zwischen zunehmender Stromstärke und abnehmender Induktivität vorhersehbar.

          Mit einer maximalen Arbeitsspannung von 350 V eignet sich das Bauteil ideal für Leistungsanwendungen mit hohen Strömen bei hohen Temperaturen. Typische Beispiele sind DC/DC-Wandler, Wechselrichter und Filter zur Unterdrückung von Motor- und Schaltrauschen in Hybrid-, Elektro- und Wasserstoff-Brennstoffzellen-Fahrzeugen.

          Zur Reduktion des Whisker-Wachstumsrisikos besitzt die Induktivität IHDM-1008BC-3A standardmäßig feuerverzinnte Drahtanschlüsse. Bei Bedarf sind die Bauteile aber auch mit Anschlüssen und Spezifikationen nach Kundenwunsch erhältlich. Das Bauteil ist RoHS-konform, halogenfrei und Vishay Green.

           Die wichtigsten Spezifikationen:

          Gehäusegröße

          1008

          Abmessungen (mm)

          25 x 20 x 23

          Induktivität (µH)

          1,2 bis 4,7

          DCR typ. (mΩ)

          0,25 bis 0,86

          DCR max. (mΩ)

          0,30 bis 0,95

          Temperatur-
          begrenzter Maximal-
          strom (A)

          45 bis 80

          Sättigungsstrom (A)

          50 bis 110(1) / 70 bis 150(2)

          SRF typ. (MHz)

          15 bis 90

          (1) Die Gleichstromstärke (A), bei der L0 um etwa 20% abnimmt

          (2) Die Gleichstromstärke (A), bei der L0 um etwa 30% abnimmt

          Die neue Induktivität ist ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen mit einer Lieferzeit von zwölf Wochen lieferbar.

          Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.®  Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.
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
          • 日本語
          • 简体中文
          Newsletter Sign-up Button  NEWSLETTER SIGN-UP
          About Vishay Who we are News Events Awards Brands Careers Quality
          Investor Relations Corporate Overview Executive Management Financials Governance Stock Info
          Corporate Responsibility Environmental Overview Ethics RBA Statement Supply Chain Sustainability Whistleblower Procedure
          Resources Design Tools Document Library Engineer's Toolbox Infographics New Products Reference Designs Videos

          Vishay manufactures one of the world’s largest portfolios of discrete semiconductors and passive electronic components that are essential to innovative designs in the automotive, industrial, computing, consumer, telecommunications, military, aerospace, and medical markets. Serving customers worldwide, Vishay is The DNA of tech.®


          Contact Us | Request Sample | Technical Support | Privacy Center | Data Subject Request | Cookie Settings | Terms and Conditions | Information Security |

          CONNECT WITH US

          Copyright ©2025 Vishay Intertechnology, Inc.

          ECIA Member