News » 2020 Releases » Dual-Induktivität von Vishay Intertechnology für die Automobilindustrie s ...

          Dual-Induktivität von Vishay Intertechnology für die Automobilindustrie spart Leiterplattenfläche und Bauteile in Class-D-Verstärkern

          AEC-Q200-qualifiziert, Betriebstemperaturbereich bis +155°C, kompaktes 2525-Gehäuse, geringe Verzerrungen und minimales Übersprechen

          IHLD2525GG5A

          Products mentioned:

          IHLD-2525GG-5A
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
          Malvern, Pennsylvania (USA) – xx. Juni 2020. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert eine neue, für Automobilanwendungen vorgesehene Dual-Hochstrominduktivität in einem Gehäuse der Größe 2525. Die neue Dual-Induktivität IHLD-2525GG-5A von Vishay Dale spart Leiterplattenfläche und verringert die Anzahl der benötigten Bauteile, außerdem reduziert sie im Vergleich zu anderen Induktivitätstypen die THD-Verzerrungen (harmonische Gesamtverzerrungen) des Endprodukts.  

          Die neuen, AEC-Q200-qualifizierten Bauteile vereinen in einem kompakten Gehäuse zwei IHLP-Induktivitäten, sind für den Betriebstemperaturen bis +155°C ausgelegt und eignen sich bestens als Störsignalfilter für Class-D-Audioverstärker. Die Induktivität IHLD-2525GG-5A ermöglicht durch ihr optimiertes Design eine höhere Tonqualität und geringere Verzerrungen als andere Lösungen, außerdem sind die beiden internen Einzelinduktivitäten sehr gut voneinander entkoppelt, das minimiert das Übersprechen.

          Die Induktivität Serie IHLD-2525GG-5A erlaubt höhere Arbeitsfrequenzen bis 2,1 MHz und ermöglicht dadurch höhere Wirkungsgrade. Der DCR beträgt, je nach Induktivitätswert, zwischen 7,06 mΩ und 154 mΩ, der Wertebereich geht von 1,0 µH bis 22 µH. Die Bauteile sind für Nennströme bis 13,0 A ausgelegt und verkraften hohe Spitzenströme, ohne in die Sättigung zu geraten. Die neue Induktivität besitzt ein 100% bleifreies, geschirmtes Gehäuse aus Kompositmaterial, welches das akustische Störgeräusch auf ein Minimum reduziert, und zeichnet sich durch hohe Temperaturwechsel-, Feuchtigkeits- und Stoßfestigkeit aus.

          Die wichtigsten Spezifikationen:

          Gehäusegröße

          2525

          Induktivitätsbereich (μH)

          1,0 bis 22

          DCR typ. (mΩ)

          7,06 bis 154

          DCR max. (mΩ)

          7,77 bis 164,80

          Temperaturbegrenzter Maximalstrom (A)

          2,2 bis 13,0

          Sättigungsstrom (A)

          2,5 bis 12,3

          Typ- Eigenresonanzfrequenz (SRF) (MHz)

          10,9 bis 56,7

          Die neue Dual-Induktivität ist ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für große Bestellmengen beträgt zwölf Wochen.

          Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.®  Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.
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
          Vishay manufactures one of the world’s largest portfolios of discrete semiconductors and passive electronic components that are essential to innovative designs in the automotive, industrial, computing, consumer, telecommunications, military, aerospace, and medical markets. Serving customers worldwide, Vishay is The DNA of tech.®


          Contact Us | Request Sample | Technical Support | Privacy Center | Data Subject Request | Cookie Settings | Terms and Conditions | Information Security |

          CONNECT WITH US

          Copyright ©2025 Vishay Intertechnology, Inc.

          ECIA Member