News » 2021 Releases » Neue, AEC-Q101-qualifizierte FRED Pt®-Gen-5-600-VHyperfast- und Ultrafas ...

          Neue, AEC-Q101-qualifizierte FRED Pt®-Gen-5-600-VHyperfast- und Ultrafast-Gleichrichter von Vishay Intertechnology bieten innerhalb ihrer Klasse die geringsten Reverse-Recovery-Verluste

          Die Gleichrichter mit Nennströmen von 15 A bis 75 A steigern die Energieeffizienz von AC/DC- und DC/DC-Wandlern in EV/HEV-On-Board-Ladegeräten

          FREDPt-Gen5-Rectifiers

          Products mentioned:

          VS-E5TH1506THN3
          VS-E5TX1506THN3
          VS-E5TH3006THN3
          VS-E5TX3006THN3
          VS-E5PH3006LHN3
          VS-E5PX3006LHN3
          VS-E5PH6006LHN3
          VS-E5PX6006LHN3
          VS-E5PH7506LHN3
          VS-E5PX7506LHN3
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
          Malvern, Pennsylvania (USA) – 3. November 2021 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert zehn neue, AEC-Q101-qualifizierte FRED-Pt®-Gen-5-600-V-Hyperfast- und Ultrafast-Gleichrichter für Automobilanwendungen. Die neuen Gleichrichter von Vishay Semiconductors mit Nennströmen von 15 A, 30 A, 60 A bzw. 75 A bieten unter allen Bauteilen dieser Klasse die besten Reverse-Recovery-Charakteristiken; sie wurden mit dem Ziel entwickelt, die Energieeffizienz von AC/DC- und DC/DC-Wandlern sowie hart oder soft schaltenden Resonanzwandlern zu steigern.

          Die neuen Gleichrichter bieten im Vergleich zu den nächstbesten Wettbewerbsprodukten um 30% geringere und im Vergleich zu den FRED-Pt-Lösungen der Vorgängergeneration um 48% geringere Reverse-Recovery-Verluste – und das bei unverändert geringen Durchlass- und Schaltverlusten. Das Ergebnis ist eine höhere Energieeffizienz im Leicht- und Volllast-Betrieb schneller LLC-Ausgangsgleichrichterstufen in EV/HEV-On-board Ladegeräten.

          Die neuen Gleichrichter sind in den Gehäusebauformen TO-247AD und TO-220AC und in den Geschwindigkeitsklassen X (Hyperfast) und H (Ultrafast) erhältlich. Die X-Typen zeichnen sich durch eine geringere QRR aus und die H-Typen durch eine geringere Durchlassspannung. Die Bauteile sind RoHS-konform und halogenfrei und für Betriebstemperaturen bis +175°C spezifiziert.

          Die wichtigsten Spezifikationen:

          Teilenummer

          VR (V)

          IF(AV) (A)

          VF typ. (V)1

          QRR typ. (nC)2

          Geschwindigkeitsklasse

          trr typ. (ns)3

          TJ max.

          (°C)

          Gehäuse

          VS-E5TH1506THN3

          600

          15

          1,15

          782

          H

          22

          175

          TO-220AC 2L

          VS-E5TX1506THN3

          600

          15

          1,3

          578

          X

          19

          175

          TO-220AC 2L

          VS-E5TH3006THN3

          600

          30

          1,15

          1560

          H

          25

          175

          TO-220AC 2L

          VS-E5TX3006THN3

          600

          30

          1,3

          952

          C

          22

          175

          TO-220AC 2L

          VS-E5PH3006LHN3

          600

          30

          1,15

          1560

          H

          25

          175

          TO-247AD 2L

          VS-E5PX3006LHN3

          600

          30

          1,3

          952

          X

          22

          175

          TO-247AD 2L

          VS-E5PH6006LHN3

          600

          60

          1,2

          2385

          H

          29

          175

          TO-247AD 2L

          VS-E5PX6006LHN3

          600

          60

          1,4

          1568

          X

          26

          175

          TO-247AD 2L

          VS-E5PH7506LHN3

          600

          75

          1,2

          3090

          H

          32

          175

          TO-247AD 2L

          VS-E5PX7506LHN3

          600

          75

          1,4

          2048

          X

          29

          175

          TO-247AD 2L

          1IF = Nennstrom, TJ = 125°C
          2TJ = 125°C, IF = Nennstrom (A), VR = 400 V, dIF/dt = 1000 A/μs
          3TJ= 25°C, IF = 1 A, dIF/dt = 100 A/μs, VR = 30 V

           

          Die neuen FRED-Pt-Gleichrichter sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen mit einer Lieferzeit von zwölf Wochen lieferbar.

          Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.®  Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.

          facebook https://www.facebook.com/VishayIntertechnology

          ###

          The DNA of tech™ ist eine Marke und FRED Pt ist eine eingetragene Marke von Vishay Intertechnology.
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
          Vishay manufactures one of the world’s largest portfolios of discrete semiconductors and passive electronic components that are essential to innovative designs in the automotive, industrial, computing, consumer, telecommunications, military, aerospace, and medical markets. Serving customers worldwide, Vishay is The DNA of tech.®


          Contact Us | Request Sample | Technical Support | Privacy Center | Data Subject Request | Cookie Settings | Terms and Conditions | Information Security |

          CONNECT WITH US

          Copyright ©2025 Vishay Intertechnology, Inc.

          ECIA Member