News » 2021 Releases » Aufrecht stehende Induktivität IHVR im 4025-Gehäuse von Vishay Intertechn ...

          Aufrecht stehende Induktivität IHVR im 4025-Gehäuse von Vishay Intertechnology spart Platz und steigert den Wirkungsgrad von DC/DC-Wandlern

          Das aufrecht stehende Bauteil mit einer Grundfläche von nur 10 mm x 6,4 mm x 10 mm benötigt weniger Platz, hat einen sehr kleinen Gleichstromwiderstand von nur 0,130 mΩ  (typ.) und ist für Betriebstemperaturen bis +155°C spezifiziert

          IHVR-4025JZ-3Z

          Products mentioned:

          IHVR-4025JZ-3Z
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
          Malvern, Pennsylvania (USA) – 13. Oktober 2021 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert eine neue, aufrecht stehende IHVR-Induktivität im 4025-Gehäuse (10,25 mm x 6,4 mm x 10 mm). Die neue Induktivität IHVR-4025JZ-3Z von Vishay Dale bietet maximale Impedanz bei minimalen Gleichstromwiderstand (DCR) und erhöht dadurch den Wirkungsgrad von DC/DC-Wandlern; sie ist für Betriebstemperaturen bis +155°C ausgelegt und eignet sich dadurch bestens für Computer-, Server-, Telekom- und industrielle Anwendungen.

          Im Vergleich zu herkömmlichen Induktivitäten spart das neue Bauteil durch seine kompakte Größe und die vertikale Bauweise Platz auf der Leiterplatte und ermöglicht eine effizientere Konvektionskühlung; zugleich bietet es einen um 50 % niedrigeren Gleichstromwiderstand ab 0,130 mΩ (typ.) und eine höhere Nennstrombelastbarkeit von bis zu 112 A. Der geringere DCR kann über die Lebensdauer eines Servers hinweg beträchtlich Energie sparen im Vergleich zu weniger effizienten Lösungen. Darüber hinaus ermöglicht die rechteckige Bauform eine bessere Integration mit anderen Komponenten auf der Leiterplatte; das erleichtert es Entwicklern, die Leiterbahnlängen gleich zu halten und dadurch Laufzeitprobleme zu vermeiden.

          Die Induktivität IHVR-4025JZ-3Z wurde optimiert für DC/DC-Wandler-Anwendungen bis 5 MHz und Hochstromfilter-Anwendungen bis zur Eigenresonanzfrequenz (SRF) des Bauteils. Typische Anwendungen für die neue Induktivität sind Desktop-Computer und Server; flache Mehrphasen-Hochstromnetzteile, POL-Spannungswandler, verteilte Stromversorgungssysteme und FPGAs. Dank ihrer extrem stabilen Induktivitäts- und Sättigungscharakteristiken über den gesamten Temperaturbereich von –40°C bis +155°C eignet sich die neue Induktivität ideal für solche Anwendungen.

          Die Induktivität IHVR-4025JZ-3Z besitzt ein 100%-ig bleifreies, geschirmtes Gehäuse aus Kompositmaterial, welches das akustische Störgeräusch auf ein Minimum reduziert, und zeichnet sich durch hohe Temperaturwechsel-, Feuchtigkeits- und Stoßfestigkeit aus; zudem verträgt sie hohe Spitzenströme, ohne in die Sättigung zu geraten. Das Bauteil ist RoHS-konform, halogenfrei und Vishay Green

          Die wichtigsten Spezifikationen:

          Gehäusegröße

          4025

          Induktivität (µH)

          0.10 to 0.15

          DCR typ. (mΩ)

          0.130

          DCR max. (mΩ)

          0.143

          Temperaturbegrenzter Maximalstrom (A)

          112(1)

          Sättigungsstrom (A)

          82 to 140(2) / 112 to 183(3)

          SRF (MHz)

          126 to 212

          (1) DC current (A) that will cause an approximate ΔT of 40 °C

          (2) DC current (A) that will cause L0 to drop approximately 20 %

          (3) DC current (A) that will cause L0 to drop approximately 30 %

           

          Die Induktivität IHVR-4025JZ-3Z ist ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen mit einer Lieferzeit von zwölf Wochen lieferbar.

          Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.®  Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.

          facebook https://www.facebook.com/VishayIntertechnology

          ###

          The DNA of tech™ ist eine Marke der Firma Vishay Intertechnology.
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
          Vishay manufactures one of the world’s largest portfolios of discrete semiconductors and passive electronic components that are essential to innovative designs in the automotive, industrial, computing, consumer, telecommunications, military, aerospace, and medical markets. Serving customers worldwide, Vishay is The DNA of tech.®


          Contact Us | Request Sample | Technical Support | Privacy Center | Data Subject Request | Cookie Settings | Terms and Conditions | Information Security |

          CONNECT WITH US

          Copyright ©2025 Vishay Intertechnology, Inc.

          ECIA Member