Neue Dünnschicht-Chipwiderstandsserie von Vishay Intertechnology bietet bis zu 1 W Nennbelastbarkeit und deckt in vier kompakten Gehäusegrößen den Wertebereich von 39 Ω bis 900 kΩ ab
Die in den Gehäusegrößen von 0402 bis 1206 verfügbaren, hochgenauen Widerstände ermöglichen kleinere Endprodukte und erhöhen deren Zuverlässigkeit

Products mentioned:
PEPMedia Contact - Bob Decker, Redpines
Phone: 1.415.409.0233
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/
This release in:
- English
- Deutsch
Malvern, Pennsylvania (USA) – 16. Mai 2022 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert eine neue Präzisions-Dünnschicht-Chipwiderstandsserie mit Wraparound-Anschlüssen für industrielle, militärische und Luft-/Raumfahrt-Anwendungen. Die Widerstände der Serie PEP von Vishay Sfernice bieten nicht nur den größten Wertebereich unter allen vergleichbaren Produkten am Markt, sondern auch höhere Nennbelastbarkeiten bei kleineren Abmessungen; sie ermöglichen dadurch kleinere Endprodukte und verringern die mechanische Beanspruchung an den Lötstellen.
Die neuen Widerstände sind in den Gehäusegrößen von 0402 bis 1206 verfügbar und bieten in der Größe 1206 eine Nennbelastbarkeit von 1 W (ohne Kühlung unter der Leiterplatte). Die Widerstandsserie PEP deckt den weiten Wertebereich von 39 W bis 900 kW ab, ist mit Toleranzen ab ±0,05% erhältlich und für den weiten Temperaturbereich von –55°C bis +155°C spezifiziert. Mit einer sehr geringen Rauschspannung von <–35 dB, einem Spannungskoeffizienten von <0,01 ppm/V und einer Load-Life-Stabilität von ±0,1% (typ.) über 2.000 Stunden bei +70°C übertrifft der neue Widerstand die Anforderungen des Standards MIL-PRF-55342G.
Die Widerstandsserie PEP wurde für Präzisionsanwendungen optimiert, die minimales Rauschen sowie hohe Langzeit- und Temperaturstabilität erfordern. Typische Endprodukte sind Messgeräte, militärische und Avionik-Leitsysteme, automatisierte Testsysteme, Industrieausrüstung und Operationsverstärker für Mess- und Prüfgeräte.
Die neuen Widerstände sind RoHS-konform, halogenfrei, "Vishay Green" und schwefelbeständig nach ASTM B809-95 Humid Vapor Test.
Die wichtigsten Spezifikationen:
Gehäusegröße |
Widerstandsbereich |
Nennbelastbarkeit |
Nennbelastbarkeit |
Max. |
0402 |
39 bis 50 k |
0,125 |
0,063 |
50 |
0603 |
39 bis 108 k |
0,320 |
0,125 |
75 |
0805 |
39 bis 240 k |
0,500 |
0,200 |
150 |
1206 |
39 bis 900 k |
0,6603 |
0,330 |
200 |
1 Pn = Nennbelastbarkeit
2 Pd = Zwecks erhöhter Stabilität reduzierte Belastbarkeit
3 Pn = 1 W bei Montage auf Aluminiumoxid
Der PEP-Widerstand ist ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit beträgt 16 Wochen.
Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.® Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.
https://www.facebook.com/VishayIntertechnology
###
The DNA of tech™ ist eine Marke der Firma Vishay Intertechnology.
Media Contact - Bob Decker, Redpines
Phone: 1.415.409.0233
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/
This release in:
- English
- Deutsch