Neue FRED-Pt®-Gen-5-600-V-Ultrafast-Gleichrichter von Vishay Intertechnology im TO-244-Gehäuse bieten die geringsten Durchlass- und Schaltverluste in ihrer Klasse
Die schnellen, für hohe Betriebstemperaturen geeigneten Bauteile mit Strombelastbarkeiten von 240 A bis 600 A erhöhen den Wirkungsgrad
in industriellen Anwendung

Media Contact - Bob Decker, Redpines
Phone: 1.415.409.0233
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/
This release in:
- English
- Deutsch
Malvern, Pennsylvania (USA) – 22. August 2022 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert vier neue FRED Pt®-Gen-5-600-V-Ultrafast-Gleichrichter im TO-244-Gehäuse. Die neuen 240-A-, 300-A-, 480-A- und 600-A-Gleichrichter von Vishay Semiconductors bieten in dieser Produktklasse einen optimalen Kompromiss zwischen Durchlass- und Schaltverlusten; Sie wurden entwickelt, um die Energieeffizienz von Spannungswandlern mit mittleren Schaltfrequenzen sowie hart- und weichschaltenden sowie Resonanzwandler-Designs zu verbessern.
Im Vergleich zu anderen FRED Pt-Ultrafast-Gleichrichtern im TO-244-Gehäuse zeichnen sich die neuen Typen durch geringere Durchlassverluste bei vergleichbar geringen Reverse-Recovery-Verlusten aus. Daraus resultiert eine höhere Energieeffizienz in industriellen Anwendungen wie z. B. Hochfrequenzschweißen oder Ballastwassermanagement-Systeme. Die neuen Typen VS-VS5HD240CW60, VS-VS5HD300CW60, VS-VS5HD480CW60, und VS-VS5HD600CW60 eignen sich durch ihre Schnelligkeit, hohe Temperaturfestigkeit, geringe Qrr-Werte ab 260 nC (typ.), kurze Recovery-Zeiten ab 52 ns und ihren weiten Temperaturbereich bis +175°C bestens für solche Anwendungen.
Die wichtigsten Spezifikationen:
Part number |
VR (V) |
IF(AV) (A) |
Qrr typical (nC) |
trr (ns) |
Package |
VS-VS5HD240CW60 |
600 |
240 bei 95 °C |
260 |
52 |
TO-244 |
VS-VS5HD300CW60 |
600 |
300 bei 81 °C |
620 |
68 |
TO-244 |
VS-VS5HD480CW60 |
600 |
480 bei 92 °C |
525 |
61 |
TO-244 |
VS-VS5HD600CW60 |
600 |
600 bei 77 °C |
800 |
78 |
TO-244 |
Muster der neuen FRED Pt-Gleichrichter sind ab Lager lieferbar. Die Lieferzeit für Produktionsstückzahlen beträgt 40 Wochen.
Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.® Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.
https://www.facebook.com/VishayIntertechnology
###
The DNA of tech™ ist eine Marke von Vishay Intertechnology. FRED Pt ist eine eingetragene Marke von Vishay Intertechnology.
Media Contact - Bob Decker, Redpines
Phone: 1.415.409.0233
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/
This release in:
- English
- Deutsch