Vishay推出高压汽车级铝电容提高设计灵活性,稳定性
表面贴装器件电压高达450 V ,可在+125 °C温度下工作,使用寿命长达6,000小时,适用于电动汽车和工业设备
Media Contact - Bob Decker, Redpines
Phone: 1.415.409.0233
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/
宾夕法尼亚、MALVERN — 2020年5月4日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出两款全新汽车级表面贴装铝电解电容系列产品,电压高达450 V,工作温度+125 °C,使用寿命长达6,000小时,适用于汽车和工业应用。
Vishay BCcomponents 152 CME和192 CTX系列电容耐压高,为设计人员提供了极大的设计灵活性,同时可在高温条件下工作,延长使用寿命,有助于提高恶劣环境下严苛应用的可靠性。两款器件为极化铝电解电容,采用非固态电解液,通过AEC-Q200认证,非常适合电动汽车、工业设备电源和便携式充电器平滑、滤波和缓冲应用。
152 CME和192 CTX系列电容的容量为2.2 µF至33 µF,从10 mm x 10 mm x 10 mm至18 mm x 18 mm x 21 mm分为七种外形尺寸。电容器符合RoHS标准,防充放电,对峰值电流没有限制,适合采用JEDEC J-STD-020规范无铅(Pb)回流焊工艺,4针和6针型号可防振。
器件规格表:
产品编号 | 152 CME | 192 CTX |
外形尺寸 (长x宽x高,单位mm) | 10 x 10 x 10~18 x 18 x 21 | |
电容范围 | 2.2 µF~33 µF | |
公差 | ± 20 % | |
额定电压 | 400 V~450 V | 400 V |
温度范围 | -40 °C~+105 °C | -40 °C~+125 °C |
使用寿命 | 6000小时 (+105 °C) | 2500小时 (+125 °C) |
0 V仓储寿命 | 1000小时 (+105 °C) | 1000小时 (+125 °C) |
分规范 | IEC 60384-18 / CECC 32300 | |
IEC 60068温度类别 | 40 / 105 / 56 | |
152 CME和192 CTX系列器件现可提供样品并已实现量产,供货周期为6至10周。
新闻联系人:
VISHAY
张艳(Chris Zhang)
地址:上海市淮海西路 55 号 申通信息广场 15 楼 D 座
电话:(8621)22315596
传真:(8621)22315551
Email:chris.zhang@vishay.com
Vishay 是全球最大的分立半导体和无源电子元件系列产品制造商之一,这些产品对于汽车、工业、计算、消费、通信、国防、航空航天和医疗市场的创新设计至关重要。服务于全球客户,Vishay承载着科技基因——The DNA of tech.® Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com。
###
Media Contact - Bob Decker, Redpines
Phone: 1.415.409.0233
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/