News » 2020 Releases » AEC-Q200-qualifizierte Hochspannungs-Aluminiumkondensatoren von Vishay In ...

AEC-Q200-qualifizierte Hochspannungs-Aluminiumkondensatoren von Vishay Intertechnology bieten erhöhte Zuverlässigkeit und mehr Design-Freiheit

Die für Elektrofahrzeuge und Industrieausrüstung vorgesehenen SMD-Kondensatoren bieten Nennspannungen bis 450 V, sind für Betriebstemperaturen bis +125°C ausgelegt und haben eine Lebensdauer von bis zu 6.000 Stunden

152CME192CTX

Products mentioned:

192 CTX
152 CME
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
  • 日本語
  • 简体中文

Malvern, Pennsylvania (USA) – 04. Mai 2020 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert zwei neue Serien AEC-Q200-qualifizierter SMD-Aluminium-Elektrolytkondensatoren für Automobil- und Industrie-Anwendungen mit Nennspannungen bis 450 V, die für Betriebstemperaturen bis +125°C und eine Lebensdauer von bis zu 6.000 Stunden ausgelegt sind.

Die neuen Kondensatorserien 152 CME und 192 CTX von Vishay BCcomponents bieten Entwicklern dank ihrer hohen Nennspannungen mehr Gestaltungsspielraum beim Design, außerdem eignen sie sich aufgrund ihrer hohen Temperaturfestigkeit und langen Lebensdauer bestens für anspruchsvolle Anwendungen unter rauen Umgebungsbedingungen. Die AEC-Q200-qualifizierten, polarisierten Aluminium-Elektrolytkondensatoren mit pastösem Elektrolyt eignen sich u. a. zum Glätten, Filtern und Zwischenspeichern von Betriebsspannungen in Stromversorgungen und tragbaren Ladegeräten für Elektrofahrzeuge und Industrieausrüstung.

Die Kondensatoren der Serien 152 CME und 192 CTX sind in sieben Größen von
10 mm x 10 mm x 10 mm bis 18 mm x 18 mm x 21 und mit Kapazitäten von 2,2 µF bis 33 µF erhältlich. Die RoHS-konformen Kondensatoren sind nicht spitzenstrombegrenzt und erlauben sicheres Laden und Entladen. Sie eignen sich für bleifreies Reflow-Löten nach JEDEC J-STD-020 und sind in vibrationsfesten Ausführungen mit vier oder sechs Anschlüssen erhältlich.

Die wichtigsten Spezifikationen:

Teilenummer

152 CME

192 CTX

Gehäusegröße (L x B x H in mm)

10 x 10 x 10 bis 18 x 18 x 21

Kapazitätsbereich

2,2 µF bis 33 µF

Toleranz

± 20%

Nennspannungsbereich

400 V bis 450 V

400 V

Temperaturbereich

–40°C bis +105°C

–40°C bis +125°C

Lebensdauer

6000 Stunden (bei +105°C)

2500 Stunden (bei +125°C)

Lagerdauer bei 0 V

1000 Stunden (bei +105°C)

1000 Stunden (bei +125°C)

Rahmenspezifikation

IEC 60384-18 / CECC 32300

Klimakategorie IEC 60068

40 / 105 / 56

Die Kondensatoren der Serien 152 CME und 192 CTX sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit beträgt sechs bis zehn Wochen.

Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.®  Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.
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
  • 日本語
  • 简体中文
► GET THE LATEST NEWS
About Vishay Who we are News Events Awards Brands Careers Quality
Investor Relations Corporate Overview Executive Management Financials Governance Stock Info
Corporate Responsibility Environmental Overview Ethics RBA Statement Supply Chain Sustainability Whistleblower Procedure
Resources Design Tools Document Library Engineer's Toolbox Infographics My Vishay New Products Reference Designs Technical Support Videos

Vishay manufactures one of the world’s largest portfolios of discrete semiconductors and passive electronic components that are essential to innovative designs in the automotive, industrial, computing, consumer, telecommunications, military, aerospace, and medical markets. Serving customers worldwide, Vishay is The DNA of tech.®


Contact Us |
Where to Buy
  • Find a Distributor
  • Find a Sales Representative
| Request Sample | Privacy Center | Do Not Sell or Share My Personal Information | Terms and Conditions | Information Security | Terms of Use | Legal Notice |

CONNECT WITH US

Copyright ©2026 Vishay Intertechnology, Inc.

ECIA Member