Vishay推出卡扣式功率铝电容器提高功率密度,节省电路板空间,降低成本
小型器件纹波电流提高至5.05 A,85 °C条件下使用寿命达5,000小时

Products mentioned:
257 PRM-SIMedia Contact - Bob Decker, Redpines
Phone: 1.415.409.0233
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/
宾夕法尼亚、MALVERN — 2020年4月15日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列小型卡扣式铝电解电容器,提高设计功率密度。Vishay BCcomponents 257 PRM-SI系列电容器纹波电流比上一代解决方案提高20 %,外形尺寸减小20 %,85 °C条件下使用寿命长达5,000小时。
日前发布的器件纹波电流高达5.05 A,设计人员可使用更少的元器件,从而节省电路板空间并降低成本。257 PRM-SI系列电容器采用蓝色套筒绝缘的圆柱形铝外壳,额定电压为500V,从22 mm x 25 mm 到 35 mm x 60 mm有25种紧凑型外形尺寸。器件符合RoHS标准,提供3 pin极性卡扣接头。
本系列器件是采用非固态电解质的极性铝电解电容器,非常适合于医疗、消费类电子产品焊接、测试测量设备,以及通用工业控制和音频/视频系统应用开关电源的平滑、缓冲和DC-Link滤波。
器件规格表:
外形尺寸 (直径x长度,单位mm) | 22 x 25 ~ 35 x 60 | |
容量范围 | 56 µF ~ 3300 µF | |
公差 | ± 20 % | |
额定电压 | 200 V ~ 450 V | 500 V |
温度范围 | -40 °C ~ +85 °C | -25 °C ~ +85 °C |
+85 °C使用寿命 | 5,000小时 | |
100 Hz最大ESR | 70 mΩ ~ 3740 mΩ | |
10 kHz最大阻抗 | 60 mΩ ~ 3240 mΩ | |
行业标准 | IEC 60384-4 / EN130300 | |
气候类别IEC 60038 | 40 / 85 / 56 | 25 / 85 / 56 |
257 PRM-SI系列电容器现可提供样品并已实现量产,供货周期为14周。
Vishay 是全球最大的分立半导体和无源电子元件系列产品制造商之一,这些产品对于汽车、工业、计算、消费、通信、国防、航空航天和医疗市场的创新设计至关重要。服务于全球客户,Vishay承载着科技基因——The DNA of tech.® Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com。
###
Media Contact - Bob Decker, Redpines
Phone: 1.415.409.0233
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/