News » 2020 Releases » ビシェイ社、スナッ& ...

ビシェイ社、スナップイン型アルミ電解コンデンサを発表

高電力密度の実現で基板スペースとコストを削減

小型デバイス、5.05 Aまでのリップル電流、85℃で5,000時間の長寿命を提供

 

257PRMSI

Products mentioned:

257 PRM-SI
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
  • 日本語
  • 简体中文

2020年4月15日:ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH 、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都渋谷区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、高電力密度の設計を可能にする、小型のスナップイン型アルミ電解コンデンサの新シリーズを発表しました。ビシェイBCcomponentsブランドの257 PRM-SIシリーズは、前世代シリーズ製品と比べて20%高いリップル電流値、20%小型のケースサイズながら85℃で5,000時間の長寿命を提供します。

本日リリースされたデバイスは5.05 Aまでのリップル電流を提供し、部品数を減らすことで基板実装面積とコストを削減します。257 PRM-SIシリーズは、ブルースリーブを絶縁材とする円筒形アルミケース、500Vまでの定格電圧を特長とし、22 mm x 25 mm~35 mm x 60 mmまでの25種の小型ケースサイズで提供されます。RoHSに準拠するこのコンデンサは、3ピン有極性スナップイン端子での提供も可能です。

非固体タイプの有極性アルミ電解コンデンサの新製品は、医療、消費者向けの溶接、試験や計装装置に利用されるスイッチモード電源の平滑、バッファリング、DCリンクフィルタリング、および一般産業制御、オーディオ/ビデオシステムなどの用途に最適です。

デバイス仕様表:

ケースサイズ(直径 x 長さmm単位)

22 x 25 to 35 x 60

静電容量範囲

56 µF ~ 3300 µF

許容差

± 20 %

定格電圧

200 V ~ 450 V

500 V

カテゴリ温度範囲

-40℃ ~ +85℃

-25℃ ~ +85 ℃

有効寿命(+85℃)

5,000 h

最大ESR(100 Hz)

70 mΩ ~ 3740 mΩ

最大インピーダンス(10 kHz)

60 mΩ ~ 3240 mΩ

区分仕様

IEC 60384-4 / EN130300

耐候性カテゴリIEC 60068

40 / 85 / 56

25 / 85 / 56

サンプルおよび製品は既にご提供可能で、量産時の標準納期は14週間です。

ビシェイ・インターテクノロジー社は、世界最大のディスクリート半導体および受動電子部品ポートフォリオのメーカーです。同社の部品は、自動車、産業、コンピューティング、テレコミュニケーション、航空宇宙、医療における革新的なデザインに採用されています。The DNA of tech.™のビシェイ社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界各国のお客様を支援します。ビシェイ社のホームページは www.vishay.com。
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
  • 日本語
  • 简体中文
► GET THE LATEST NEWS
About Vishay Who we are News Events Awards Brands Careers Quality
Investor Relations Corporate Overview Executive Management Financials Governance Stock Info
Corporate Responsibility Environmental Overview Ethics RBA Statement Supply Chain Sustainability Whistleblower Procedure
Resources Design Tools Document Library Engineer's Toolbox Infographics My Vishay New Products Reference Designs Technical Support Videos

Vishay manufactures one of the world’s largest portfolios of discrete semiconductors and passive electronic components that are essential to innovative designs in the automotive, industrial, computing, consumer, telecommunications, military, aerospace, and medical markets. Serving customers worldwide, Vishay is The DNA of tech.®


Contact Us |
Where to Buy
  • Find a Distributor
  • Find a Sales Representative
| Request Sample | Privacy Center | Do Not Sell or Share My Personal Information | Terms and Conditions | Information Security | Terms of Use | Legal Notice |

CONNECT WITH US

Copyright ©2026 Vishay Intertechnology, Inc.

ECIA Member