ENYCAP™-Energiespeicherkondensatoren von Vishay Intertechnology sind jetzt in sieben kleineren Gehäuseformaten erhältlich
Die neuen Gehäusegrößen für die elektrochemischen Doppelschichtkondensatoren (EDLC, Electrical Double Layer Capacitors) reichen von 10 mm x 20 mm bis 12,5 mm x 40 mm, bei Kapazitätswerten von 5 F bis 22 F

Media Contact - Bob Decker, Redpines
Phone: 1.415.409.0233
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/
Malvern, Pennsylvania (USA) – 13. Juli 2020 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) gibt bekannt, dass seine für Energy-Harvesting- und sonstige Energiespeicher-Anwendungen vorgesehenen EDLC- (Electrical Double Layer Capacitors) Kondensatoren der Familie ENYCAPÔ jetzt in sieben kleineren Gehäusegrößen von 10 mm x 20 mm bis 12,5 mm x 40 mm mit Kapazitätswerten von 5 F bis 22 F erhältlich sind.
Die neuen, besonders kompakten Kondensatoren der ENYCAP-Serien 220 EDLC (Standard), 225 EDLC-R (besonders robust ), 230 EDLC-HV (Hochspannungstypen) und 235 EDLC-HVR (besonders robuste Hochspannungstypen) zeichnen sich durch erhöhte Leistungsdichte aus und sparen Platz in zahlreichen Industrie-, Erneuerbare-Energien- und Automobilanwendungen. Typische Beispiele sind u. a. smarte Stromzähler, Handheld-Elektronik, Robotik, Energy-Harvesting, elektronische Türschlösser und Notbeleuchtungssysteme.
Die ENYCAP-Kondensatoren von Vishay eignen sich ebenso gut für Standardanwendungen wie für den Einsatz unter rauen Umgebungsbedingungen mit hoher Luftfeuchtigkeit. Sie erreichen eine Lebensdauer von bis zu 2.000 Stunden bei +85°C, sind wartungsfrei und bieten Entwicklern eine größere Gestaltungsfreiheit beim Design. Die besonders robusten Typen genügen den Anforderungen der höchsten Feuchtigkeitsschutzklasse (1500 Stunden Test bei 85°C / 85% rel. Feuchte unter Spannung). Die Hochspannungstypen sind mit Nennspannungen bis 3,0 V erhältlich. Die RoHS-konformen, AEC-Q200-qualifizierten, bedrahteten Kondensatoren erlauben schnelles Laden und Entladen.
Die neuen Kondensatoren der ENYCAP-Familie in kleineren Gehäuseformaten sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt sechs Wochen.
Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.®  Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.
 https://www.facebook.com/VishayIntertechnology
 https://www.facebook.com/VishayIntertechnology
###
ENYCAP ist eine Marke der Firma Vishay Intertechnology.
Media Contact - Bob Decker, Redpines
Phone: 1.415.409.0233
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/