< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

Vishay推出七款外形尺寸更小的ENYCAP™储能电容器

新款双层储能电容器外形尺寸从10 mm x 20 mm到12.5 mm x 40 mm,容值为5 F至22 F


For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

宾夕法尼亚、MALVERN2020713 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出七款用于能量采集和备用电源应用的小型ENYCAPÔ双层储能电容器,外形尺寸从10 mm x 20 mm到12.5 mm x 40 mm,容值为5 F至22 F。

最新推出的小型ENYCAP系列电容器包括标准型220 EDLC、加固型225 EDLC-R、高压230 EDLC-HV和加固型高压235 EDLC-HVR,具有更高功率密度,节省各种工业、再生能源和汽车应用空间,包括智能电表、手持电子设备、机器人、能量采集设备、电子门锁系统、应急照明等。

Vishay的ENYCAP电容器适用于各种标准和恶劣高湿环境,+85 °C条件下使用寿命长达2,000小时,免维护,具有极高的设计灵活性。器件坚固耐用,经过1500小时85 °C / 相对湿度85 %带电测试,耐潮能力达到最高等级,高压电容器额定电压达3.0 V。器件经过AEC-Q200认证,符合RoHS标准,可进行快速充放电,提供通孔封装版本。

外型尺寸更小的ENYCAP电容器现可提供样品并已实现量产,大宗订货供货周期为六周。

新闻联系人:

VISHAY

邱鸣(Laura Qiu)

地址:上海市淮海西路 55 号 申通信息广场 15 楼 D 座

电话:(8621)22315597

传真:(8621)22315551

Email:laura.qiu@vishay.com

Vishay 是全球最大的分立半导体和无源电子元件系列产品制造商之一,这些产品对于汽车、工业、计算、消费、通信、国防、航空航天和医疗市场的创新设计至关重要。服务于全球客户,Vishay承载着科技基因——The DNA of tech.™ 。Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com

###

ENYCAP是Vishay Intertechnology的商标。

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in: