News » 2020 Releases » Vishay推出汽车级PIN光电二 ...

Vishay推出汽车级PIN光电二极管,高度低至0.7mm,提高信噪比

器件外形尺寸为0805,符合AEC-Q101标准,采用黑色表面贴封装消除侧光

VEMD4010X01

Products mentioned:

VEMD4010X01
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
宾夕法尼亚、MALVERN — 2020年 9 月28 日— 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新款表面贴装汽车级硅 PIN 光电二极管,外形尺寸为 0805,高度仅为 0.7 mm — 比前一代器件低 0.15 mm。Vishay Semiconductors VEMD4010X01 和 VEMD4110X01 采用黑色封装,不透明侧壁,消除多余侧面光,提高信噪比。

日前发布的光电二极管经过 AEC-Q101 认证,适合各种应用进行光探测,包括阳光负载传感器,车用雨量、日光和隧道传感器,电梯、车库门、工业设备光幕,非接触式水龙头、马桶和垃圾桶反射传感器。VEMD4010X01 用于探测可见光和近红外辐射,感光范围为 550 nm至1040 nm。VEMD4110X01 用于740 nm 至 1040 nm 红外应用,带有匹配 830 nm至950 nm 红外发射器的遮光滤光片。

高灵敏度器件感光面积达 0.42 mm2,反向光电流为 2.4 µA,暗电流低至 1 nA。VEMD4010X01 和 VEMD4110X01 响应速度快,半强角为 ± 60°,工作温度 -40 °C至+110 °C,峰值感光度波长 910 nm。光电二极管符合 RoHS 和Vishay 绿色标准,无卤素,潮湿敏感度等级(MSL)达到 J-STD-020 标准 3 级,打开包装后可存放 168 小时。

VEMD4010X01和VEMD4110X01现可提供样品并已实现量产,大宗供货周期为10周。

Vishay 是全球最大的分立半导体和无源电子元件系列产品制造商之一,这些产品对于汽车、工业、计算、消费、通信、国防、航空航天和医疗市场的创新设计至关重要。服务于全球客户,Vishay承载着科技基因——The DNA of tech.®  Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com。

###

The DNA of tech™ is a trademark of Vishay Intertechnology.
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
Vishay manufactures one of the world’s largest portfolios of discrete semiconductors and passive electronic components that are essential to innovative designs in the automotive, industrial, computing, consumer, telecommunications, military, aerospace, and medical markets. Serving customers worldwide, Vishay is The DNA of tech.®


Contact Us |
Where to Buy
  • Find a Distributor
  • Find a Sales Representative
| Request Sample | Technical Support | Privacy Center | Do Not Sell or Share My Personal Information | Terms and Conditions | Information Security | Terms of Use |

CONNECT WITH US

Copyright ©2025 Vishay Intertechnology, Inc.

ECIA Member