Vishay推出业界先进的Y1额定500 VAC和1500 VDC表面贴装陶瓷安规电容器
器件具有业界高容量4.7 nF,同时提高耐湿性并降低生产成本

Products mentioned:
SMDY1 SeriesMedia Contact - Bob Decker, Redpines
Phone: 1.415.409.0233
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/
宾夕法尼亚、MALVERN — 2021年2 月24 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列业界先进的Y1额定500 VAC和1500 VDC表面贴装交流线路额定陶瓷片式安规电容器。Vishay BCcomponents SMDY1系列器件适用于恶劣高湿环境,具有业界高容量4.7 nF。
日前发布的电容器适用于电源、太阳能逆变器、智能电表和LED驱动器EMI / RFI滤波电路。对于这些应用,同业竞品最高容量仅为1.5nF,Y1额定电压为300Vac,且没有DC额定电压值。此外,SMDY1系列提高了耐湿性,达到IIB类湿度等级(符合IEC60384-14附件I要求),潮湿敏感度达到2a级。
SMDY1系列电容器适用于表面贴装回流焊工艺,降低生产成本。其高度低于插件器件,PCB背面不需要间隙空间。器件符合RoHS标准,无卤素,由镀铜瓷片构成,采用符合UL 94 V-0耐火等级的阻燃环氧树脂封装。
器件规格表:
系列 | SMDY1 | |
陶瓷类别 | 2 | |
陶瓷电介质 | Y5U | |
电压 (VAC) | Y1: 500 (1500 VDC) | X1: 760 |
最小容量 (pF) | 470 | |
最大容量 (pF) | 4700 | |
容差 (%) | ± 20 | |
安装 | 表面贴装 | |
SMDY1将于2021年第1季度提供样品并实现量产,供货周期为10周。
Vishay 是全球最大的分立半导体和无源电子元件系列产品制造商之一,这些产品对于汽车、工业、计算、消费、通信、国防、航空航天和医疗市场的创新设计至关重要。服务于全球客户,Vishay承载着科技基因——The DNA of tech.® Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com。
###
The DNA of tech™是Vishay Intertechnology的商标。
Media Contact - Bob Decker, Redpines
Phone: 1.415.409.0233
E-mail: bob.decker@redpinesgroup.com
Sales Contact: http://www.vishay.com/
en/company/contacts/