News » 2020 Releases » Neue Aluminiumkondensatoren von Vishay Intertechnology bieten Entwicklern ...

Neue Aluminiumkondensatoren von Vishay Intertechnology bieten Entwicklern mehr Gestaltungsfreiheit und sparen Platz in Hochtemperaturanwendungen

AEC-Q200 qualifizierte Bauteile mit hoher Ripplestrombelastbarkeit bis 3,36 A
sind für Betriebstemperaturen bis +125°C spezifiziert und haben eine Lebensdauer von 6.000 Stunden bei 125°C

190RTL

Products mentioned:

190 RTL
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
  • 简体中文

Malvern, Pennsylvania (USA)– 30. November 2020 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert eine neue Serie impedanzarmer, AEC-Q200 qualifizierter Miniatur-Aluminium-Elektrolytkondensatoren, die hohe Ripplestrombelastbarkeiten bis 3,36 A mit einem weiten Betriebstemperaturbereich bis +125°C und einer sehr langen Lebensdauer von 6.000 Stunden bei 125°C kombinieren.

Im Vergleich zur Vorgängergeneration bieten die neuen Kondensatoren der Serie
190 RTL von Vishay BCcomponents eine geringere Impedanz und eine um 10% bis 15% höhere Ripplestrombelastbarkeit. Das gibt Entwicklern mehr Gestaltungsspielraum und ermöglicht ihnen, Bauteile und Leiterplattenfläche einzusparen. Die AEC-Q200-qualifizierten Bauteile sind außerdem in kleineren Gehäuseformaten von 10 mm x 12 mm bis
18 mm x 35 mm verfügbar.

Die low Impedanz Kondensatoren der Serie 190 RTL besitzen ein zylindrisches Aluminiumgehäuse mit Überdruckventil, radialen Anschlussdrähten und blauem Isoliermantel; sie haben Nennspannungen bis 50 V, decken den Kapazitätsbereich von 100 µF bis 6800 µF ab und beginnen mit einer Impedanz von 17 mΩ (abhängig von der Kapazität). Die Kondensatoren sind lade- und entladesicher.

Als polarisierte Aluminium-Elektrolytkondensatoren eignen sich diese Bauteile ideal als Glättungs-, Filter- oder Pufferkondensatoren in Schaltstromversorgungen und Gleichspannungswandlern für Hochtemperaturanwendungen in den Bereichen Industrie, Automobil, Telekommunikation und Medizintechnik.

Die wichtigsten Spezifikationen:

Serie

190 RTL

Gehäusegröße (D x L in mm)

10 x 12 bis 18 x 35

Kapazitätsbereich

100 µF bis 6800 µF

Toleranz

±20%

Nennspannung

16 V bis 50 V

Temperaturkategorie

–55°C bis +125°C

Lebensdauer @ +125°C

2.500 h bis 6.000 h

Ripplestrombelastbarkeit

560 mA bis 3.360 mA

Max. Impedanz bei 100 kHz

0,017 Ω bis 0,175 Ω

Klimakategorie nach
IEC 60068

55 / 125 / 56

 

Die Kondensatoren der Serie 190 RTL sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit beträgt sechs Wochen.

Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.®  Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.

facebook https://www.facebook.com/VishayIntertechnology

###

The DNA of tech™ ist eine Marke der Firma Vishay Intertechnology.
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
  • 简体中文
► GET THE LATEST NEWS
About Vishay Who we are News Events Awards Brands Careers Quality
Investor Relations Corporate Overview Executive Management Financials Governance Stock Info
Corporate Responsibility Environmental Overview Ethics RBA Statement Supply Chain Sustainability Whistleblower Procedure
Resources Design Tools Document Library Engineer's Toolbox Infographics My Vishay New Products Reference Designs Technical Support Videos

Vishay manufactures one of the world’s largest portfolios of discrete semiconductors and passive electronic components that are essential to innovative designs in the automotive, industrial, computing, consumer, telecommunications, military, aerospace, and medical markets. Serving customers worldwide, Vishay is The DNA of tech.®


Contact Us |
Where to Buy
  • Find a Distributor
  • Find a Sales Representative
| Request Sample | Privacy Center | Do Not Sell or Share My Personal Information | Terms and Conditions | Information Security | Terms of Use | Legal Notice |

CONNECT WITH US

Copyright ©2026 Vishay Intertechnology, Inc.

ECIA Member