News » 2020 Releases » ビシェイ社、高精度& ...

ビシェイ社、高精度薄膜フラットチップ抵抗器TNPU e3シリーズの新製品、省スペース化の0402ケースサイズで提供

車載グレード抵抗器、±5 ppm/Kまでの低温度係数、± 0.05%の厳しい許容差、

高精度を実現

TNPUe30402

Products mentioned:

TNPU e3
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
  • 日本語
  • 简体中文

2020年3月2日:ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH 、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都渋谷区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、車載グレード高精度薄膜フラットチップ抵抗器のTNPU e3シリーズの新製品、省スペース化の小型0402ケースサイズで提供することを発表しました。

ビシェイDraloricブランドのTNPU e3シリーズは優れた長期安定性(例として定格電力P70、1000時間で0.05 %以下の最大抵抗値変化)を提供し、TNPW e3の実績ある信頼性と± 5 ppm/Kまでの低温度係数、± 0.02 %の厳しい許容差を兼ね備えます。このユニークな組み合わせにより、AEC-Q200準拠のデバイスは、オペアンプ回路、および計測、車載、産業、医療、通信装置のセンサーなどのアプリケーションに最適です。

今回の発表により、TNPU e3シリーズは、0402サイズの追加により、0402、0603、0805、1206の4種のケースサイズで提供され、抵抗値は100Ω ~ 511 kΩです。優れた耐湿性(85℃、85% RH)、ASTM B809基準に従った耐硫化性能、-55℃ ~ +125℃の幅広い温度範囲を特長とし、過酷な環境条件下でも非常に安定した動作を提供します。

自動面実装組み立てシステム、ウェーブ、リフロー、気相の自動はんだ付けプロセスに対応します。RoHS準拠、純すずめっきは鉛フリーおよび有鉛のはんだ付けプロセスに適合します。

 

デバイス仕様表:

タイプ

TNPU0402 e3

TNPU0603 e3

TNPU0805 e3

TNPU1206 e3

抵抗値範囲

100Ω~100 kΩ

100Ω~100 kΩ

100Ω~332 kΩ

100Ω~511 kΩ

抵抗値許容差

±0.1 %; ±0.05 %

± 0.1 %; ±0.05 %; ± 0.02 %

温度係数

±10 ppm/K; ± 5 ppm/K

消費電力

0.063 W

0.1 W

0.125 W

0.25 W

動作電圧

50 V

75 V

150 V

200 V

サンプルおよび製品は既にご提供可能で、量産時の標準納期は12週間です。

ビシェイ・インターテクノロジー社は、世界最大のディスクリート半導体および受動電子部品ポートフォリオのメーカーです。同社の部品は、自動車、産業、コンピューティング、テレコミュニケーション、航空宇宙、医療における革新的なデザインに採用されています。The DNA of tech.™のビシェイ社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界各国のお客様を支援します。ビシェイ社のホームページは www.vishay.com。
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
  • 日本語
  • 简体中文
► GET THE LATEST NEWS
About Vishay Who we are News Events Awards Brands Careers Quality
Investor Relations Corporate Overview Executive Management Financials Governance Stock Info
Corporate Responsibility Environmental Overview Ethics RBA Statement Supply Chain Sustainability Whistleblower Procedure
Resources Design Tools Document Library Engineer's Toolbox Infographics My Vishay New Products Reference Designs Technical Support Videos

Vishay manufactures one of the world’s largest portfolios of discrete semiconductors and passive electronic components that are essential to innovative designs in the automotive, industrial, computing, consumer, telecommunications, military, aerospace, and medical markets. Serving customers worldwide, Vishay is The DNA of tech.®


Contact Us |
Where to Buy
  • Find a Distributor
  • Find a Sales Representative
| Request Sample | Privacy Center | Do Not Sell or Share My Personal Information | Terms and Conditions | Information Security | Terms of Use | Legal Notice |

CONNECT WITH US

Copyright ©2026 Vishay Intertechnology, Inc.

ECIA Member