News » 2020 Releases » Neue Näherungssensoren von Vishay Intertechnology im nur 2,55 mm x 2,05 m ...

Neue Näherungssensoren von Vishay Intertechnology im nur
2,55 mm x 2,05 mm x 1,0 mm großen SMD-Gehäuse verbrauchen extrem wenig Strom: ab 6 µA

Für Consumer- und Industrie-Anwendungen gleichermaßen gut geeignet

VCNL36821SVCNL36826S

Products mentioned:

VCNL36826S
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
  • 日本語
  • 简体中文

Malvern, Pennsylvania (USA) – 15. Januar 2020 – Die Optoelectronics Group von Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert zwei neue, voll-integrierte Näherungssensoren für Consumer- und Industrie-Anwendungen, die sich durch besonders hohe Energieeffizienz und Leistungsfähigkeit auszeichnen. Die neuen Näherungssensoren VCNL36821S und VCNL36826S von Vishay Semiconductors vereinen in einem nur 2,55 mm x 2,05 mm x 1,0 mm großen SMD-Gehäuse einen Infrarotsender bzw. VCSEL (Vertical Cavity Surface-Emitting Laser), eine Photodiode, ein Signalverarbeitungs-IC und einen 12-bit-A/D-Wandler.

Die neuen Näherungssensoren sind sowohl kleiner als auch kostengünstiger als vergleichbare Vorgängerprodukte; sie eignen sich ideal für platzbeschränkte, batteriebetriebene Anwendungen, die z. B. erkennen, ob Benutzer Earpods oder Virtual Reality/Augmented Reality- (VR/AR) Headsets tragen oder nicht. Dank ihrer großen Erkennungsreichweite von bis zu 300 mm eignen sie sich auch bestens für den Einsatz in Spielzeug-, Consumer- und Industrierobotern zur Kollisionsvermeidung. Mit ihrem extrem geringen Stromverbrauch
(bis zu 6 µA) tragen sie zu einer höheren Energieeffizienz solcher Anwendungen bei.

Die Bauteile besitzen eine I2C-bus-Kommunikationsschnittstelle für schnellen und einfachen Zugriff auf die Näherungsinformation. Zudem bieten sie eine Interrupt-Funktion mit programmierbaren Näherungsschwellenwerten, wodurch sich eine ständige Kommunikation mit dem Mikrocontroller erübrigt. Ein ausgeklügeltes Kompensationsverfahren eliminiert Übersprechen, und ein intelligenter "Smart-Persistence"-Algorithmus gewährleistet eine schnelle und zuverlässige Näherungserkennung. Das Emissionsmaximum des Infrarotsenders bzw. VCSELs liegt bei 940 nm; das ausgesendete Licht hat keinen sichtbaren Rotlichtanteil.

Die Näherungssensoren VCNL36821S und VCNL36826S sind über den Temperaturbereich von –40°C bis +85°C hervorragend temperaturkompensiert und haben eine "Floor-Life"-Zeit von 168 Stunden gemäß J-STD-020 MSL (Moisture Sensitivity Level) 3. Die Sensoren sind RoHS-konform, halogenfrei und "Vishay Green".

Die wichtigsten Spezifikationen:

Teilenummer

VCNL36821S

VCNL36826S

Funktion

PS +IRED

PS +VCSEL

Gehäusegröße (mm)

2,55 x 2,05 x 1,0

Betriebsspannung (V)

1,7 bis 3,6

2,62 bis 3,6

I2C-bus-Spannung (V)

1,7 bis 3,6

Betriebsstrom (mA)

156 (IRED)

20 (VCSEL)

Erkennungsreichweite (mm)

300

200

Stromverbrauch (µA)

13 bis 500

6 bis 150

Entfernungsauflösung

12 bit

Die neuen Näherungssensoren VCNL36821S und VCNL36826S sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für große Bestellmengen beträgt acht bis zwölf Wochen.

Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.®  Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.
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
  • 日本語
  • 简体中文
► GET THE LATEST NEWS
About Vishay Who we are News Events Awards Brands Careers Quality
Investor Relations Corporate Overview Executive Management Financials Governance Stock Info
Corporate Responsibility Environmental Overview Ethics RBA Statement Supply Chain Sustainability Whistleblower Procedure
Resources Design Tools Document Library Engineer's Toolbox Infographics My Vishay New Products Reference Designs Technical Support Videos

Vishay manufactures one of the world’s largest portfolios of discrete semiconductors and passive electronic components that are essential to innovative designs in the automotive, industrial, computing, consumer, telecommunications, military, aerospace, and medical markets. Serving customers worldwide, Vishay is The DNA of tech.®


Contact Us |
Where to Buy
  • Find a Distributor
  • Find a Sales Representative
| Request Sample | Privacy Center | Do Not Sell or Share My Personal Information | Terms and Conditions | Information Security | Terms of Use | Legal Notice |

CONNECT WITH US

Copyright ©2026 Vishay Intertechnology, Inc.

ECIA Member