News » 2024 Releases » Vishay Intertechnology stellt neue Leistungsinduktivitäten in der Gehäuse ...

Vishay Intertechnology stellt neue Leistungsinduktivitäten in der Gehäusegröße 1008 für den gewerblichen und automobilen Einsatz vor

IHLP-1008ABEZ-5A

Products mentioned:

IHLP-1008ABEZ-5A
IHLL-1008AB-1Z
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
Malvern, Pennsylvania (USA) – 2. Oktober 2024 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat heute zwei neue Leistungsinduktivitäten in der Gehäusegröße 1008 (2,5 mm x 2,0 mm x 1,2 mm) vorgestellt. Die IHLL-1008AB-1Z für den gewerblichen und die für den Automobilbereich qualifizierte IHLP-1008ABEZ-5A erreichen die gleiche Leistung wie die nächstkleinere IHLP®-Induktivität mit einer um 55 % geringeren Grundfläche bei gleichzeitig höheren Betriebstemperaturen bis zu +165 °C, einem weiteren Bereich von Induktivitätswerten sowie einem geringeren Gleichstromwidersand (DCR).

Die Anschlüsse des IHLL-1008AB-1Z mit Induktivitäten von 0,33 µH bis 4,7 µH sind nur auf der Unterseite beschichtet, was ein kleineres Lötaugenmuster für kompaktere Abstände auf der Platine ermöglicht. Die Anschlüsse des IHLP-1008ABEZ-5A sind auf der Unterseite und an den Seiten beschichtet, sodass eine Lotfüllung gebildet werden kann, die die Montagefestigkeit gegen starke mechanische Stöße erhöht und gleichzeitig die Inspektion der Lötstellen vereinfacht. Das AEC-Q200-qualifizierte Bauelement bietet eine zuverlässige Leistung bis zu einer Temperatur von +165 °C, was die nächstliegenden Verbundstoff. Induktivitäten der Konkurrenz um 10 °C übertrifft, wobei der typische Gleichstromwiderstand von minimal 12,0 mΩ um 15 % niedriger ist.

Beide Induktivitäten zeichnen sich durch eine verbesserte Leistung gegenüber ferritbasierten Technologien aus und verfügen über ein robustes Gehäuse aus Eisenpulver, das die Wicklungen vollständig umschließt und so Luftspalte eliminiert sowie eine magnetische Abschirmung gegen Übersprechen auf benachbarte Komponenten bietet. Gleichzeitig sorgt ihre weiche Sättigungskurve für Stabilität über den gesamten Betriebstemperatur- und Nennstrombereich. Der niedrige Gleichstromwiderstand und der hohe Nennstrom der Induktivitäten resultieren aus ihrer Flachdrahtspule, die einen direkten Abschluss darstellt und die Zuleitungen bildet, was einen Leiterrahmen überflüssig macht. Präzisions-Laserabisolierung, gefolgt von einem Elektrodenbeschichtungsprozess an den Anschlüssen, garantiert die einfache Lötbarkeit und die Fähigkeit, wiederholten thermischen Zyklen für maximale Zuverlässigkeit standzuhalten.

Die heute vorgestellten Bauelemente von Vishay Dale sind für DC/DC-Wandler, Rauschunterdrückung und Filterung in einem breiten Spektrum von Anwendungen konzipiert. Die IHLP-1008ABEZ-5A eignet sich ideal für Infotainment-, Navigations- und Bremssysteme im Automobil, ADAS, LiDAR und Sensoren sowie Motorsteuerungen. Die IHLL-1008AB-1Z ist für CPUs, SSD-Module sowie Datennetzwerk- und Speichersysteme, Industrie- und Hausautomatisierungssysteme, Fernseher, Soundbars, Audio- und Spielsysteme, batteriebetriebene Geräte für die Gesundheitsfürsorge, medizinische Geräte, Telekommunikationsgeräte und Präzisionsinstrumente vorgesehen.

Die IHLL-1008AB-1Z und IHLP-1008ABEZ-5A sind in einer zu 100 % bleifreien, abgeschirmten Verbundkonstruktion untergebracht, die das Brummen auf ein extrem niedriges Niveau reduziert. Sie bieten eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Temperaturschocks, Feuchtigkeit und mechanische Stöße und verarbeiten hohe transiente Stromspitzen ohne in die Sättigung zu gehen. Die Bauelemente sind RoHS-konform, halogenfrei und Vishay Green.

 

Spezifikationstabelle:

Serie

IHLL-1008AB-1Z

IHLP-1008ABEZ-5A

Induktivität @ 100 kHz (μH)

0,33 – 4,7

0,15 – 2,2

DCR typ. @ 25 °C (mΩ)

14,0 – 160,0

12,0 – 70,0

DCR max. @ 25 °C(mΩ)

19,0 – 190,0

15,0 – 84,0

Wärmenennstrom, typ. (A)(1)

1,8 – 6,0

2,6 – 6,5

Sättigungsstrom, typ. (A)(2)

1,8 – 7,3

2,8 – 8,5

Sättigungsstrom, typ. (A)(3)

2,4 – 8,5

3,5 – 10,2

Gehäusegröße

1008

1008

Temperaturbereich (°C)

-55 – +125

-55 – +165

AEC-Q200

Nein

Ja

(¹) Gleichstrom (A), der einen Abfall von ΔT um ca. 40 °C verursacht

(1) Gleichstrom (A) der einen Abfall von L0 um ca. 20 % verursacht.

(3) Gleichstrom (A) der einen Abfall von L0 um ca. 30 % verursacht.

Muster und Produktionsstückzahlen der IHLL-1008AB-1Z und der IHLP-1008ABEZ-5A sind ab sofort mit einer Lieferzeit von 10 Wochen erhältlich.

Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.®  Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.

facebook https://www.facebook.com/VishayIntertechnology

###

The DNA of tech® ist eine eingetragene Marke von Vishay Intertechnology, Inc.
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
Vishay manufactures one of the world’s largest portfolios of discrete semiconductors and passive electronic components that are essential to innovative designs in the automotive, industrial, computing, consumer, telecommunications, military, aerospace, and medical markets. Serving customers worldwide, Vishay is The DNA of tech.®


Contact Us |
Where to Buy
  • Find a Distributor
  • Find a Sales Representative
| Request Sample | Privacy Center | Do Not Sell or Share My Personal Information | Terms and Conditions | Information Security | Terms of Use | Legal Notice |

CONNECT WITH US

Copyright ©2026 Vishay Intertechnology, Inc.

ECIA Member