Vishay » 前沿电容器解决方案
Capacitor FAQ

Vishay 前沿电容器解决方案包括对高可靠性设计要求至关重要的先进电容器。这些电容器因其差异化的特征和良好的性能脱颖而出。Vishay 前沿电容器2.0扩展了我们的产品系列,增加了 13 款电容器,它们均具有行业先进的优势,包括高电压、高电容、低 ESR 和小尺寸等。

欢迎查看本工程指南,使您在应用设计中更便捷地选择优质电容器。期待Vishay前沿电容器解决方案能助力您的设计大放异彩。

主打电容器产品
陶瓷电容器
440LS10-R, 440LS20-R
440LS10-R, 440LS20-R
  • 10 nF 和 20 nF
陶瓷电容器
HVCC
HVCC
  • 15 kV / 2 nF
超级电容器
MAL223551024E3,  MAL222551024E3
MAL223551024E3, MAL222551024E3
  • 100 F / 3.0 V, 20 mm x 40 mm
  • 100 F / 2.7 V, 20 mm x 40 mm
铝电容器
K...H Series
MAL2170
  • 低阻抗至 17 mΩ
钽电容器
EP2
EP2
  • 低 DCL 至最小 1.5 mA
  • 在 25°C 下最大电容高达 72 000 µF
钽电容器
T50
T50
  • 通过 AEC-Q200 认证,在 85 °C / 85 % RH 下寿命为 5000 小时
钽电容器
T52
T52
  • 最小高度为 1.2 mm
钽电容器
T97
T97
  • 超低 ESR, 最小 18 mΩ
钽电容器
TM8
TM8
  • 用于医疗植入式应用的低直流电漏
MLCC 电容器
GA****D***31M / 34G
GA****D***31M / 34G
  • AECQ-200 射频 MLCC
MLCC 电容器
VJ Safety MLCC
VJ***X1, VJ***X1A, VJ***X2, VJ***X2A
  • 直流电压额定值: 2000 VDC
薄膜电容器
MKP1848Se
MKP1848Se
  • 薄型直流链路电容器
薄膜电容器
MKP385e
MKP385e
  • THB 交流和脉冲薄膜电容器
ESTA 电力电容器
ESTAspring
ESTAspring
  • 通过弹簧技术实现持续接触力
陶瓷电容器
440LS10-R, 440LS20-R
440LS10-R, 440LS20-R
  • 10 nF 和 20 nF
陶瓷电容器
HVCC
HVCC
  • 15 kV / 2 nF
超级电容器
MAL223551024E3,  MAL222551024E3
MAL223551024E3, MAL222551024E3
  • 100 F / 3.0 V, 20 mm x 40 mm
  • 100 F / 2.7 V, 20 mm x 40 mm
铝电容器
K...H Series
MAL2170
  • 低阻抗至o 17 mΩ
钽电容器
EP2
EP2
  • 低 DCL 至最小 1.5 mA
  • 在 25°C 下最大电容高达 72 000 µF
钽电容器
T50
T50
  • 通过 AEC-Q200 认证,在 85 °C / 85 % RH 下寿命为 500 小时
钽电容器
T52
T52
  • 最小高度为 1.2 mm
钽电容器
T97
T97
  • 超低 ESR, 最小 18 mΩ
钽电容器
TM8
TM8
  • 用于医疗植入式应用的低直流电漏
MLCC 电容器
GA****D***31M / 34G
GA****D***31M / 34G
  • AECQ-200, 射频 MLCC
MLCC 电容器
VJ Safety MLCC
VJ***X1, VJ***X1A, VJ***X2, VJ***X2A
  • 直流电压额定值: 2000 VDC
薄膜电容器
MKP1848Se
MKP1848Se
  • 薄型直流链路电容器
薄膜电容器
MKP385e
MKP385e
  • THB 交流和脉冲薄膜电容器
ESTA 电力电容器
ESTAspring
ESTAspring
  • 通过弹簧技术实现持续接触力