News » 2020 Releases » Ultrapräzise Dünnschicht-Flachchip-Widerstände der TNPU e3 Serie von Vish ...

Ultrapräzise Dünnschicht-Flachchip-Widerstände der
TNPU e3 Serie von Vishay Intertechnology sind jetzt auch
in platzsparender 0402 Baugröße erhältlich

Für die Automobilindustrie qualifizierte Widerstände mit erhöhter Genauigkeit, kleineren Temperaturkoeffizienten bis zu ±5 ppm/K und engen Toleranzen bis zu ±0,05 %

TNPUe30402

Products mentioned:

TNPU e3
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
Malvern, Pennsylvania (USA)– 2. März 2020 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat seine TNPU e3 Serie von ultrapräzisen Dünnschicht-Flachchip-Widerständen für die Automobilindustrie um die platzsparende Baugröße 0402 erweitert.

Die Widerstände der TNPU e3 Serie von Vishay Draloric zeichnen sich durch eine hervorragende Langzeitstabilität aus – so ist beispielsweise die Widerstandsdrift bei Nennlast (P70) über 1000 Stunden mit ≤0,05 % spezifiziert. Die Bauteile kombinieren die bewährte Zuverlässigkeit der populären TNPW-Serie mit noch kleineren Temperaturkoeffizienten bis zu ±5 ppm/K und engeren Toleranzen bis zu ±0,02 % für höchste Genauigkeit. Durch diese einzigartige Kombination eignen sich die AEC-Q200 qualifizierten Widerstände ideal für Anwendungen wie Operationsverstärkerschaltungen und Sensoren für die Mess-/Prüftechnik, die Automobil-, Industrie- und Medizintechnik sowie Telekommunikation.

Die TNPU e3 Serie von Vishay Draloric ist jetzt in den Baugrößen 0402, 0603, 0805 und 1206 im Widerstandswertebereich von 100 Ω bis 511 kΩ erhältlich. Die Widerstände zeichnen sich durch hervorragende Feuchtestabilität (85 °C; 85 % r.F.), Schwefelbeständigkeit gemäß ASTM B 809 und einen weiten Temperaturbereich von –55 °C bis +125 °C aus. Das gewährleistet eine extrem hohe Stabilität, selbst unter widrigen Einsatzbedingungen.

Die Widerstände der TNPU e3 Serie eignen sich für eine automatisierte SMD-Bestückung sowie automatisierte Wellen-, Reflow- und Dampfphasenlötprozesse. Die Bauteile sind RoHS-konform und die reinverzinnten Kontakte sind sowohl mit bleifreien als auch bleihaltigen Lötprozessen kompatibel.

Die wichtigsten Spezifikationen:

Typ

TNPU0402 e3

TNPU0603 e3

TNPU0805 e3

TNPU1206 e3

Widerstandswertebereich

100 Ω bis 100 kΩ

100 Ω bis 100 kΩ

100 Ω bis 332 kΩ

100 Ω bis 511 kΩ

Toleranz

±0,1 %; ±0,05 %

±0,1 %; ±0,05 %; ±0,02 %

TK

±10 ppm/K; ±5 ppm/K

Nennbelastbarkeit

0,063 W

0,1 W

0,125 W

0,25 W

Max. Betriebsspannung

50 V

75 V

150 V

200 V

Die Widerstände der TNPU e3 Serie in 0402 Baugröße sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen mit einer Lieferzeit von zwölf Wochen lieferbar.

Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.®  Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.
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
Vishay manufactures one of the world’s largest portfolios of discrete semiconductors and passive electronic components that are essential to innovative designs in the automotive, industrial, computing, consumer, telecommunications, military, aerospace, and medical markets. Serving customers worldwide, Vishay is The DNA of tech.®


Contact Us |
Where to Buy
  • Find a Distributor
  • Find a Sales Representative
| Request Sample | Technical Support | Privacy Center | Do Not Sell or Share My Personal Information | Terms and Conditions | Information Security | Terms of Use |

CONNECT WITH US

Copyright ©2025 Vishay Intertechnology, Inc.

ECIA Member