News » 2020 Releases » Miniatur-Aluminiumkondensatoren von Vishay Intertechnology bieten Entwick ...

Miniatur-Aluminiumkondensatoren von Vishay Intertechnology bieten Entwicklern größere Gestaltungsfreiheit und sparen Leiterplattenfläche ein

Die AEC-qualifizierten Konden­satoren mit Ripplestrombelastbarkeiten bis 3,8 A sind für Betriebstemperaturen bis +105°C spezifiziert und bieten eine Lebensdauer von 10.000 Stunden bei 105°C

170RVZ

Products mentioned:

170 RVZ
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
  • 日本語
  • 简体中文

Malvern, Pennsylvania (USA)– 28. Oktober 2020 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert eine neue low Impedanz Serie. Die AEC-Q200 qualifizierten Miniatur-Aluminium-Elektrolytkondensatoren bieten eine hohe Ripplestrombelastbarkeit bis 3,8 A und sind spezifiziert für eine sehr lange Lebensdauer von 10.000 Stunden bei 105°C.

Im Vergleich zur Vorgängergeneration bieten die neuen Kondensatoren der Serie
170 RVZ von Vishay BCcomponents eine geringere Impedanz und eine um 10% bis 15% höhere Ripplestrombelastbarkeit. Das gibt Entwicklern einen höheren Gestaltungsfreiraum und ermöglicht ihnen, die Bauteilanzahl zu reduzieren und Leiterplattenfläche einzusparen.
Die AEC-Q200-qualifizierten Bauteile sind außerdem in kleinen Gehäusen von 10 mm x 12 mm bis 18 mm bis 40 mm verfügbar.

Die low Impedanz Kondensatoren der Serie 170 RVZ besitzen ein zylindrisches Aluminiumgehäuse mit radialen Anschlussdrähten, haben Nennspannungen bis 63 V und decken den Kapazitätsbereich von 100 µF bis 6800 µF ab. Die Bauteile sind lade- und entladesicher.

Die Aluminium-Elektrolytkondensatoren Serie 170 RVZ eignet sich ideal für Glättungs-, Filter- oder Pufferkondensatoren in Schaltstromversorgungen und Gleichspannungswandlern für Industrie-, Automobil-, Telekom-, Medizintechnik- und Consumer-Anwendungen.

Die wichtigsten Spezifikationen:

Serie

170 RVZ

Gehäusegröße (D x L in mm)

10 x 12 bis 18 x 40

Kapazitätsbereich

100 µF bis 6800 µF

Toleranz

±20%

Nennspannung

10 V bis 63 V

Temperaturkategorie

–40°C bis +105°C

Lebensdauer @ +105°C

4000 h bis 10.000 h

Ripplestrombelastbarkeit

445 mA bis 3.800 mA

Max. Impedanz bei 100 kHz

0,017 Ω bis 0,260 Ω (@ +20 °C); 0,120 Ω bis 1,860 Ω (@ +40 °C)

Klimakategorie nach

 IEC 60068

55 / 105 / 56

Die Kondensatoren der Serie 170 RVZ sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit beträgt sechs Wochen.

Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.®  Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.

facebook https://www.facebook.com/VishayIntertechnology

###

The DNA of tech™ is a trademark of Vishay Intertechnology.
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
  • 日本語
  • 简体中文
► GET THE LATEST NEWS
About Vishay Who we are News Events Awards Brands Careers Quality
Investor Relations Corporate Overview Executive Management Financials Governance Stock Info
Corporate Responsibility Environmental Overview Ethics RBA Statement Supply Chain Sustainability Whistleblower Procedure
Resources Design Tools Document Library Engineer's Toolbox Infographics My Vishay New Products Reference Designs Technical Support Videos

Vishay manufactures one of the world’s largest portfolios of discrete semiconductors and passive electronic components that are essential to innovative designs in the automotive, industrial, computing, consumer, telecommunications, military, aerospace, and medical markets. Serving customers worldwide, Vishay is The DNA of tech.®


Contact Us |
Where to Buy
  • Find a Distributor
  • Find a Sales Representative
| Request Sample | Privacy Center | Do Not Sell or Share My Personal Information | Terms and Conditions | Information Security | Terms of Use | Legal Notice |

CONNECT WITH US

Copyright ©2026 Vishay Intertechnology, Inc.

ECIA Member