News » 2023 Releases » Neue 650-V-SiC-Schottky-Dioden der Generation 3 von Vishay Intertechnolog ...

Neue 650-V-SiC-Schottky-Dioden der Generation 3 von Vishay Intertechnology verbessern Effizienz und Zuverlässigkeit von Schaltnetzteilen

Bauelemente im MPS-Design mit 4 A bis 40 A bieten geringere Vorwärtsspannung, kapazitive Ladung und Sperrstrom

2023-Gen3-650V-SiC-Schottky-Diodes
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
Malvern, Pennsylvania (USA) – 10. Mai 2023 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat heute 17 neue 650-V-Siliziumkarbid (SiC)-Schottky-Dioden der Generation 3 vorgestellt. Die neuen Bauelemente von Vishay Semiconductors zeichnen sich durch ein Merged-PIN-Schottky-Design (MPS) aus und kombinieren hohe Stoßstromfestigkeit mit niedriger Vorwärtsspannung, kapazitiver Ladung und niedrigem Sperrstrom, um die Effizienz und Zuverlässigkeit in Schaltnetzteil-Designs zu erhöhen.

Die heute vorgestellten SiC-Dioden der nächsten Generation bestehen aus Bauelementen mit 4 A bis 40 A in den TO-22OAC 2L und TO-247AD 3L für die Durchsteckmontage sowie D2PAK 2L (TO-263AB 2L) für die Oberflächenmontage. Ihre MPS-Struktur reduziert die Vorwärtsspannung um 0,3 V im Vergleich zu Lösungen der vorherigen Generation, während das Produkt aus Vorwärtsspannung und kapazitiver Ladung – eine wichtige Kennzahl für die Leistungseffizienz – um 17 % geringer ist.

Der typische Sperrstrom der Dioden ist bei Raumtemperatur um 30 % und bei hohen Temperaturen um 70 % niedriger als bei der nächstbesten vergleichbaren Lösung der Mitbewerber. Dies reduziert die Leitungsverluste und sorgt für einen hohen Systemwirkungsgrad bei geringer Last und im Leerlauf. Im Gegensatz zu ultraschnellen Dioden haben die Bauelemente der Generation 3 praktisch keine Erholungsphase, was die Effizienz noch weiter verbessert.

Im Vergleich zu Siliziumdioden mit vergleichbarer Durchbruchsspannung bieten die SiC-Bauelemente eine höhere Wärmeleitfähigkeit, einen geringeren Sperrstrom und kürzere Erholzeiten in Sperrrichtung. Die Sperr-Erholzeiten der Dioden sind nahezu temperaturunabhängig und ermöglichen den Betrieb bei höheren Temperaturen bis zu +175 °C, ohne dass sich die durch Schaltverluste verursachte Leistungseffizienz ändert.

Typische Anwendungen für die Bauelemente sind AC/DC-PFC und DC/DC-Ultrahochfrequenz-Ausgangsgleichrichtung in FBPS- und LLC-Wandlern für Energieerzeugungs- und Explorationsanwendungen. Die RoHS-konformen und halogenfreien Dioden bieten eine hohe Zuverlässigkeit und haben einen HTRB (Higher Temperature Reverse Bias)-Test von 2000 Stunden sowie einen Temperaturwechseltest von 2000 thermischen Zyklen bestanden. Dies entspricht der doppelten Anzahl von Prüfstunden und -zyklen der Anforderungen nach AEC-Q101.

Bauteil-Nr.

IF(AV) (A)

IFSM (A)

VF bei IF (V)

QC (nC)

Konfiguration

Gehäuse

VS-3C04ET07S2L-M3

4

29

1,5

12

Single

D2PAK 2L

VS-3C06ET07S2L-M3

6

42

1,5

17

Single

D2PAK 2L

VS-3C08ET07S2L-M3

8

54

1,5

22

Single

D2PAK 2L

VS-3C10ET07S2L-M3

10

60

1,46

29

Single

D2PAK 2L

VS-3C12ET07S2L-M3

12

83

1,5

34

Single

D2PAK 2L

VS-3C16ET07S2L-M3

16

104

1,5

44

Single

D2PAK 2L

VS-3C20ET07S2L-M3

20

110

1,5

53

Single

D2PAK 2L

VS-3C04ET07T-M3

4

29

1,5

12

Single

TO-220AC 2L

VS-3C06ET07T-M3

6

42

1,5

17

Single

TO-220AC 2L

VS-3C08ET07T-M3

8

54

1,5

22

Single

TO-220AC 2L

VS-3C10ET07T-M3

10

60

1,46

29

Single

TO-220AC 2L

VS-3C12ET07T-M3

12

83

1,5

34

Single

TO-220AC 2L

VS-3C16ET07T-M3

16

104

1,5

44

Single

TO-220AC 2L

VS-3C20ET07T-M3

20

110

1,5

53

Single

TO-220AC 2L

VS-3C16CP07L-M3

2 x 8

54

1,5

22

Gemeinsame
Kathode

TO-247AD 3L

VS-3C20CP07L-M3

2 x 10

60

1,46

29

Gemeinsame
Kathode

TO-247AD 3L

VS-3C40CP07L-M3

2 x 20

110

1,5

53

Gemeinsame
Kathode

TO-247AD 3L

Muster und Produktionsstückzahlen der neuen SiC-Dioden sind ab sofort mit einer Lieferzeit von acht Wochen erhältlich.

Vishay bietet eines der weltweit größten Angebote an diskreten Halbleiterbauelementen und passiven elektronischen Bauteilen, die innovative Designs ermöglichen und in den unterschiedlichsten Märkten Verwendung finden – von Automobilindustrie über Computer, Consumer-Produkte und Telekommunikation bis hin zu Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik und Medizintechnik. Mit seinem weltweiten Kundenstamm ist Vishay The DNA of tech.®  Vishay Intertechnology, Inc. zählt zu den Fortune-1000-Unternehmen und ist an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol VSH notiert. Weitere Informationen über Vishay finden Sie unter www.vishay.com.

facebook https://www.facebook.com/VishayIntertechnology

###

The DNA of tech™ ist eine Marke der Firma Vishay Intertechnology
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
Vishay manufactures one of the world’s largest portfolios of discrete semiconductors and passive electronic components that are essential to innovative designs in the automotive, industrial, computing, consumer, telecommunications, military, aerospace, and medical markets. Serving customers worldwide, Vishay is The DNA of tech.®


Contact Us |
Where to Buy
  • Find a Distributor
  • Find a Sales Representative
| Request Sample | Privacy Center | Do Not Sell or Share My Personal Information | Terms and Conditions | Information Security | Terms of Use | Legal Notice |

CONNECT WITH US

Copyright ©2026 Vishay Intertechnology, Inc.

ECIA Member