Video Library
日本語版ビデオ VIDEOS
抵抗器:ThermaWick®サーマルジャンパーのデモ
ThermaWick® サーマルジャンパー(THJPシリーズ)は、グラウンド接続などの電気的な接続をすることなく高電力デバイスとヒートシンクを接続することを可能にします。電源装置やDC/DCコンバータを搭載するアプリケーション、AMSや産業、通信分野の高周波アンプやフィルタのアプリケーションに最適です。
Share
| 
                                 X 
                             | 
                        
日本語版ビデオ
CDMM抵抗器は、EVおよび高電圧車載用途向けに特別設計された高電圧モールド型チップディバイダーです。個別のコンポーネントと比較して優れたTCRトラッキングと比率許容差を提供します。  | 
高C/V密度、電圧ディレーティングの改善、低ESR、長寿命、そして安全な故障モードを備えたT51シリーズは、自動車やその他の用途でのフィルタリングやバルクキャパシタンス用途向けに、設計者に優れたコンデンサソリューションを提供します。  | 
Business Development Automotiveディレクターのスコット・ブラックバーンが、リファレンスデザインが www.vishay.com で利用可能になったことを発表しました。デザインカタログには、48 V eFuse、3 kW DC/DCコンバータ、インテリジェントバッテリーシャントなどが含まれており、自動車向けの設計を支援するシステムソリューションを提供します。  | 
Vishay manufactures one of the world’s largest portfolios of discrete semiconductors and passive electronic components that are essential to innovative designs in the automotive, industrial, computing, consumer, telecommunications, military, aerospace, and medical markets. Serving customers worldwide, Vishay is The DNA of tech.®